G-INS-PG7-M68N-PNES-LG
-
电缆密封
1424485
电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: 标准, 电缆外径 3 mm ... 6.5 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: Pg7, 颜色: 浅灰RAL 7035
产品详情
适配产品
优势
塑料材料符合UL 746C f1
电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: 标准, 电缆外径 3 mm ... 6.5 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: Pg7, 颜色: 浅灰RAL 7035