电缆穿墙模块和电缆接头
SEALING PLUG 5X12 RD - 密封插头
SEALING PLUG 5X12 RD
-
密封插头
1400253
密封插头, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
密封插头
尺寸
尺寸图
宽度
4.80 mm
长度
12 mm
直径
4.8 mm
直径
4.8 mm
材料规格
标识材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 100 °C
安装
组装说明
安装到螺钉连接中之后,密封插头的端部应仍然可见(请见“安装后”图片)。
商业数据
订货号
1400253
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7DZX
产品关键代码
AF7DZX
GTIN
4046356478687
单件重量(含包装)
0.49 g
单件重量(不含包装)
0.45 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
0.043千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
电缆密封件
电缆接头
密封插头
旋入式封盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助