DNV
认证ID: TAE00001S9CSA
认证ID: 13631IECEE-CB方案
认证ID: NL-23159_A1| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 10 A | 0.2 - 6 | ||
EAC
认证ID: KZ7500651131219505cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
| 分断接线端子功能 | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
| 分断接线端子功能 | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
KEMA-KEUR
认证ID: 71-104946| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 10 A | 0.2 - 6 | ||