DNV
认证ID: TAE00001S9CSA
认证ID: 13631IECEE-CB方案
认证ID: NL-23159_A1额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |
EAC
认证ID: KZ7500651131219505cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
分断接线端子功能 | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
使用组 C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
分断接线端子功能 | 600 V | 16 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
认证ID: 71-104946额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |