UK 10,3-HESILED N 72 - 保险丝支架
3048661

保险丝支架, 保险丝类型: 陶瓷, 保险丝类型: 10.3 x 38 mm, 标称工作电压: 72 V, 额定电流: 32 A, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 16 mm2, 接线容量:  1 mm2- 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情









适配产品



优势

用于10 x 38熔断器,符合IEC 60269-2标准
20 V DC ... 72 V DC保险丝的保险丝支架
通过LED状态指示灯,用户可快速识别任何电流方向的保险丝故障
易于桥接