UK 10,3-HESI N
-
保险丝支架
3048386
保险丝支架, 保险丝类型: 陶瓷, 保险丝类型: 10.3 x 38 mm, 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 32 A, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 16 mm2, 接线容量: 1 mm2- 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
产品详情
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 保险丝类型 | 陶瓷 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 3 W |
| 保险丝 | 10.3 x 38 mm |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 2 Nm |
| 剥线长度 | 15 mm |
| 塞规 | B6 |
| A7 | |
| 连接符合标准 | IEC 60947-1 / -3 |
| 刚性导线横截面 | 1 mm² ... 16 mm² |
| 横截面 AWG | 18 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 1 mm² ... 16 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 18 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 标称电流 | 32 A (电流和电压取决于保险丝) |
| 最大负载电流 | 32 A (电流和电压取决于保险丝) |
| 额定电压 | 690 V AC (电流和电压取决于保险丝) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 79.3 mm |
| NS 35/7,5深度 | 64 mm |
| NS 35/15深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | III |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -50 °C ... 85 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-1 / -3 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3048386 |
| 包装单位 | 12 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BE1234 |
| 产品关键代码 | BE1234 |
| GTIN | 4017918976293 |
| 单件重量(含包装) | 45.88 g |
| 单件重量(不含包装) | 49.59 g |
| 原产地 | TN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000899 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.309千克二氧化碳当量 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
EB 2-18 - 插拔式桥接件 3009300
-
EB 3-18 - 插拔式桥接件 3009305
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
EMLP (13X9)R - 标识 0819453
-
BMKL 12X12 WH - 标签纸,DIN A4 5032361
-
MPL-UK 10,3-HESI - 连接针脚 1719774
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 螺丝刀 1212587
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
优势
保险丝座,适用于高达690 V AC的保险丝
用于10 x 38熔断器,符合IEC 60269-2标准
易于桥接