CSA
认证ID: 274201| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
| 多导线连接 | 600 V | 30 A | 18 - 6 | |
保险丝支架, 保险丝类型: 陶瓷, 保险丝类型: CC型, 标称工作电压: 600 V, 额定电流: 30 A, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 16 mm2, 接线容量: 1 mm2- 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 保险丝类型 | 陶瓷 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 4 W |
| 保险丝 | CC型 |
| LED电压范围 | 220 V AC/DC ... 700 V AC/DC (电压取决于保险丝或选定的LED显示器) |
| LED电压范围 | 220 V AC/DC ... 700 V AC/DC (电压取决于保险丝或选定的LED显示器) |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 2 Nm |
| 剥线长度 | 15 mm |
| 塞规 | B6 |
| A7 | |
| 连接符合标准 | IEC 60947-1 / -3 |
| 刚性导线横截面 | 1 mm² ... 16 mm² |
| 横截面 AWG | 18 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 1 mm² ... 16 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 18 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 标称电流 | 30 A (电压取决于保险丝或选定的LED显示器) |
| 最大负载电流 | 30 A (电流和电压取决于保险丝) |
| 额定电压 | 600 V (电压取决于保险丝或选定的LED显示器) |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 79.3 mm |
| NS 35/7,5深度 | 64 mm |
| NS 35/15深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | IIIb |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -50 °C ... 85 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-1 / -3 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3048616 |
| 包装单位 | 12 pc |
| 最小订货量 | 12 pc |
| 销售关键代码 | BE1234 |
| 产品关键代码 | BE1234 |
| GTIN | 4046356115988 |
| 单件重量(含包装) | 46.625 g |
| 单件重量(不含包装) | 51.39 g |
| 原产地 | TN |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |