CSA
认证ID: 274201| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
| 多导线连接 | 600 V | 30 A | 18 - 6 | |
保险丝支架, 保险丝类型: 陶瓷, 保险丝类型: CC型, 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 32 A, 位数: 3, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 16 mm2, 接线容量: 1 mm2- 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
| 多导线连接 | 600 V | 30 A | 18 - 6 | |