UK 10-DREHSILED 12 (5X20) - 保险丝接线端子
3005112

保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 10 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 接线容量:  0.5 mm2- 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黑色

产品详情









适配产品



优势

可采用FBI ... 固定式桥接件进行桥接