cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 250 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||
保险丝接线端子, 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 6.3 A, 额定接线
容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.5 mm2- 2.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 深灰
色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 250 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||