TB 10,3-HESILED 1000V I - 保险丝接线端子
3211246

保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃, 保险丝类型: Midget / 10.3 x 38, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 32 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 16 mm2, 接线容量:  0.75 mm2- 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情








适配产品