ST 4-HESILED 24 (5X20) - 保险丝接线端子
3036547

保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 6.3 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第一层, 额定接线容量: 1 mm2, 接线容量:  0.08 mm2- 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情









适配产品



优势

异常紧凑的设计
保险杆的两侧都有测试连接