CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
IECEE-CB方案
认证ID: NL-23162_A1额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
认证ID: 71-104946额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |