ST 4-HESI (5X20) - 保险丝接线端子
3036369

保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 6.3 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量:  0.08 mm2- 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情









适配产品



优势

极小柔性导线的简易接线
实现单手接线
采用弹簧式接触元件,实现可靠的抗振性能
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性