PT 10-HESILED 24 (6,3X32) - 保险丝接线端子
1090618

保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 6.3 x 32, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 10 A, 接线方式: 直插式连接, 接线容量:  0.5 mm2- 16 mm2, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
保险丝插件方便接触,可轻松地使用或更换
两侧均有测试点,可方便地进行保险丝测试