PTFIX 10/6X4-SILED 24 (5X20) - 功能配电块
1172142

功能配电块, 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 6.3 A, 接线方式: 直插式连接, 负载触点, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量:  0.2 mm2- 6 mm2, 接线方式: 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 16 mm2, 接线容量:  0.5 mm2- 16 mm2, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 黑色

产品详情