MOTION-MONITORING - 功能块
1812875

MOTION-MONITORING包含用于机器安全相关监控以及检测机器运动错误的功能块。可使用PLCnext Engineer在安全PLC中执行监控功能。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品




优势

采用现成的功能块,使编程的工程成本最小化
简化工程过程
完全整合到PLCnext技术生态系统中
根据EN 61800-5-2标准执行安全子功能
根据EN ISO 13849-1标准最高可实现PL e的应用,根据EN IEC 62061标准可实现SIL_3应用,根据IEC 61508标准可实现SIL_3应用