FOC-ST:A-SJ:C-HB02/13 PR
-
FO尾缆
1426160
预制光纤电缆,PROFINET电缆B型,200/230 µm PCF光纤,SC-RJ/IP67推挽式金属外壳转BFOC(ST)/IP20,PVC外护套,无卤素,耐臭氧且抗紫外线,装在电缆管内,用于室内固定安装,电缆长度:13 m
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
即使在电磁兼容敏感型应用中也非常可靠
用于严苛应用的高速数据传输
PVC外护套,安装非常灵活
包括个性化测试报告
通用安装电缆,用于室内与室外的固定安装(不允许直接的地下安装)
具有保护管提供额外的线路保护
2.2 mm单线,由极其耐磨的聚氯乙烯 (PVC) 制成
PROFINET B类,可灵活使用
适用于恶劣环境的坚固型电缆
无卤素,防臭氧及紫外线辐射