MC 1000T-SM20 SC光电转换器连接一个10/100 Mbps双绞RJ45端口和一个100 Mbps单模光纤端口,带一个SC双工连接器,适用工作温度范围广。
MC 1000T-SM20 SC
-
FO转换器
1330262
光纤转换器,带SC双工连接 (1310 nm),用于将100Base-TX转换为单模光纤,可安装在DIN导轨上,扩展的温度范围,冗余电源。
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品系列 | MC 1000T |
| MTTF | 69.1 年数 (MIL-HDBK-217F标准,温度 25°C,占空比100%) |
| 508.3 年数 (SN 29500标准,温度 25°C,生产时间 21%) | |
| 551.7 年数 (Telcordia标准,温度25°C,运行周期100%(每周7天,每天24小时)) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 12 V DC ... 57 V DC |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| 典型电流耗量 | 20 mA (24 V DC) |
| 最大电流耗量 | 170 mA (12 V DC, 75 °C) |
| 信号 | |
| 电压输出信号 | 12 V DC ... 48 V DC (取决于输入电压) |
| 电流输出信号 | 100 mA |
| 电源 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 10.00 mm |
| 信号 | Ethernet |
| 数据: 光纤 | |
| 最小传输功率 | -15 dBm (9/125 μm,单模光纤) |
| 最大传输功率 | -8 dBm (9/125 μm,单模光纤) |
| 连接方式 | SC双工 |
| 波长 | 1310 nm |
| 最小接收灵敏度 | -32 dBm (9/125 μm,单模光纤) |
| 接收器最高灵敏度 | 0 dBm (9/125 μm,单模光纤) |
| 传输介质 | 单模玻璃光纤 |
| 数据: 以太网接口,100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 通道数目 | 1 |
| 传输长度 | 100 m (双绞线,屏蔽) |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 信号LED | LNK/ACT、SPD、Err、US、US2 |
| 自动协商模式 | 自动 |
| 链接方式 | 链路故障报警功能 |
| MDI-/MDI-X转换 | 自动-MDI(X) |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 123 mm |
| 深度 | 90 mm |
| 标识材料 (壳体) | 纤维增强型聚碳酸酯光纤 |
| 铝 | |
| 钢板 |
| 光纤 | |
| 光纤类型 | 9/125 µm |
| 玻璃光纤 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | : 5g,150 Hz,标准3 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | : 30g,11 ms半正弦冲击脉冲 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP30 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (符合UL标准) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 300 m/s²,11 ms(IEC 60068-2) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | I级,2类,A、B、C和D组,T4 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 备注 | 标准 A |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55032 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 安装在符合EN 60715 标准的水平DIN导轨NS 35上 |
| 可用的DIN导轨类型 | DIN导轨:35 mm |
| 订货号 | 1330262 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC314 |
| 产品关键代码 | DNC314 |
| GTIN | 4063151626341 |
| 单件重量(含包装) | 270.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 180 g |
| 原产地 | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - PCB 插拔式连接器 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - 安装板 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - 安装板 1085488
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
SZS 0,4X2,0 - 螺丝刀 1205202
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115618
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115548
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115617
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - FO尾缆 1115551
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - FO尾缆 1115583
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - FO尾缆 1115620
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - FO尾缆 1115615
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - FO尾缆 1115546
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/3 - FO尾缆 1115547
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - FO尾缆 1115579
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/10 - FO尾缆 1146546
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/3 - FO尾缆 1115580
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/10 - FO尾缆 1146550
优势
自动 MDI/MDI-X 切换
数据传输率100 Mbps
链路故障直通(LFPT)功能,用于简单的连接监视