MC 1000T-MM ST光电转换器连接一个10/100 Mbps双绞RJ45端口和一个100 Mbps多模光纤端口,带一个ST (B-FOC) 连接器,宽温范围。
MC 1000T-MM ST
-
FO转换器
1330244
光纤转换器,带ST (B-FOC) 连接 (1310 nm),用于将100Base-TX转换为多模光纤,可安装在DIN导轨上,扩展的温度范围,冗余电源。
产品详情
BSH
认证ID: BSH Nr. 1176IECEE-CB方案
认证ID: CA-11671-M1-ULBSH
认证ID: BSH Nr. 1176cULus Listed
认证ID: E238705cULus Listed
认证ID: E196811cULus Listed
认证ID: E196811适配产品
优势
自动 MDI/MDI-X 切换
数据传输率100 Mbps
链路故障直通(LFPT)功能,用于简单的连接监视