重载矩形连接器
HC-B16-SG-CBK - 平垫圈
HC-B16-SG-CBK
-
平垫圈
1411485
备用扁平密封圈,用于HEAVYCON面板安装底座,HC-STA....AL,B16型,可导电
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
密封
应用
用于面板安装底座
尺寸
尺寸图
宽度
53 mm
高度
2 mm
长度
114 mm
钻孔距离,水平
103 mm
钻孔距离,垂直
32 mm
孔径
6.5 mm
材料规格
标识材料
NBR,导电
密封材料
NBR
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1411485
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7APZ
产品关键代码
AF7APZ
GTIN
4046356932851
单件重量(含包装)
6.33 g
单件重量(不含包装)
6.06 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助