千兆级模块化交换机是一个高性能的管理型交换机,其模块化、灵活的设计满足工业应用场合的端口要求。 它同时支持所有通用的千兆级和快速以太网传输标准、IT标准协议、PROFINET和EtherNet/IP™自动化协议。 生产骨干网或自动化设备所使用的FL SWITCH GHS 4G/12集成有4个千兆级端口,可通过SFP模块或双绞线连接。 除了4个集成的100Mbps TX端口,它还可以通过接口模块扩展到多达16个100Mbps以上的端口。
FL SWITCH GHS 4G/12
-
工业以太网交换机
2700271
产品详情
| 宽度 | 289 mm |
| 高度 | 127 mm |
| 深度 | 122 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 材料底板 | 压铸铝,抗腐蚀 |
| 外壳表面材料 | 不锈钢,光滑,耐腐蚀 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 电源电压、数据传输、错误、链接、活动 |
| 通道数目 | 4 (RJ45端口) |
| Ethernet | |
| 连接方式 | 通过接口模块 |
| 连接方法方面的注意事项 | 最多4个接口模块(不带扩展) |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s (全双工) |
| 传输原理 | 多模玻璃光纤 |
| 单模玻璃光纤 | |
| POF-SCRJ | |
| GI-HCS光纤 | |
| 铜缆 | |
| PoE | |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 通道数目 | 2 (每个接口模块) |
| 以太网 (combo) | |
| 连接方式 | SFP/RJ45 |
| 传输速度 | 1000 Mbit/s (全双工) |
| 传输原理 | FO |
| 铜缆 | |
| 传输长度 | 最多至 80 km (取决于所用光纤/SFP模块) |
| 波长 | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| 通道数目 | 4 (SFP端口或RJ45端口) |
| 以太网 (combo) | |
| 连接方式 | SFP/RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | SFP端口或RJ45端口有效 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps (SFP模块: 1000 Mbps) |
| 传输原理 | 铜质或SFP模块 |
| 传输长度 | 最多至 80 km (取决于所用光纤/SFP模块) |
| 波长 | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 通道数目 | 4 (Combo 端口) |
| 串行(RS-232) | |
| 连接方式 | RS-232-C,6-位MINI-DIN孔式连接器(PS/2) |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Managed Switch GHS |
| 类型 | Stand-alone |
| MTTF | 78.04 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 47.91 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 13.92 年数 (SN 29500标准,温度55°C,占空比100%) | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 交换机功能 | |
| 诊断功能 | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| 基本功能 | 存储转发交换机符合IEEE 802.3标准,8个优先级符合IEEE 802.1p标准,智能模式,端口镜像,多点传送过滤,IGMP监测,VLAN,介质冗余协议(MRP符合IEC 62439标准),快速生成树(RSTP),快速环网检测(FRD),支持大树结构,IEEE 802.1X安全,端口安全,SNMPv3,HTTPS,PROFINET设备,GMRP,GVRP,SNTP,2个数字量输入 |
| 信号触点控制电压 | 24 V (典型) |
| 信号触点控制电流 | 190 mA (最大) |
| PROFINET一致性等级 | Conformance Class B |
| PROFINET设备功能 | PROFINET-IO设备 |
| PROFIenergy | |
| Fast Startup | |
| PROFINET规格 | 1.1 版 |
| 过滤器功能 | Quality of Service (8个优先级) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (最多223个VLAN) | |
| 管理 | 基于网络的管理 (HTTP) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| 冗余 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| STP (Spanning Tree Protocol) | |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| 诊断和状态指示灯 | LEDs:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接和可切换活动/速度/双工),DI1、DI2(数字输入),UI(用于外部传感器的电源电压),以及大型操作显示(显示IP地址和其他参数) |
| 支持的浏览器 | Internet Explorer 5.5 或更高版本 |
| 其他功能 | DHCP Option 82 (Relay Agent) |
| 链路聚合 (最多8条干线) | |
| BootP | |
| DHCP-Client | |
| MAC-based Port-Security | |
| 巨型帧 | |
| 安全功能 | |
| 基本功能 | 存储转发交换机符合IEEE 802.3标准,8个优先级符合IEEE 802.1p标准,智能模式,端口镜像,多点传送过滤,IGMP监测,VLAN,介质冗余协议(MRP符合IEC 62439标准),快速生成树(RSTP),快速环网检测(FRD),支持大树结构,IEEE 802.1X安全,端口安全,SNMPv3,HTTPS,PROFINET设备,GMRP,GVRP,SNTP,2个数字量输入 |
| 功耗 | 典型值 19 W (不带插拔式接口模块) |
| 本地诊断 | US1/2 供电电压US1、US2 绿色LED灯 |
| FAIL Div. 红色LED | |
| 连接 连接状态 绿色LED灯 | |
| MODE 数据传输率 绿色LED灯 | |
| MODE 数据传输率 绿色/橙色LED | |
| 额定条件下的最大功耗 | 19.2 W |
| 传输介质 | 铜缆 |
| FO | |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
| 电源电压范围 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 最大电流耗量 | 2.5 A |
| 典型电流耗量 | 800 mA (最高达2.5 A,取决于具体的配置) |
| 功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V (典型) |
| 信号触点控制电流 | 190 mA (最大) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 可插拔 | 是 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (无冷凝) |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 108 kPa (平均海拔2000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
| 无影响涂层的物质 | 符合VW规范 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | IEC 61000-4-2(ESD) 标准B,等级3 |
| IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 标准A,10 V/m | |
| IEC61000-4-4(脉冲) 标准A,1 kV | |
| IEC61000-4-5(过电压) 标准 B | |
| IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准A,10 Vrms | |
| EN 55022(发射干扰) 级 A | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-3/-4 |
| 功能 | |
| 基本功能 | 存储转发交换机符合IEEE 802.3标准,8个优先级符合IEEE 802.1p标准,智能模式,端口镜像,多点传送过滤,IGMP监测,VLAN,介质冗余协议(MRP符合IEC 62439标准),快速生成树(RSTP),快速环网检测(FRD),支持大树结构,IEEE 802.1X安全,端口安全,SNMPv3,HTTPS,PROFINET设备,GMRP,GVRP,SNTP,2个数字量输入 |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | Internet Explorer 5.5 或更高版本 |
| 状态显示 | LEDs:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接和可切换活动/速度/双工),DI1、DI2(数字输入),UI(用于外部传感器的电源电压),以及大型操作显示(显示IP地址和其他参数) |
| 订货号 | 2700271 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN123 |
| 产品关键代码 | DNN123 |
| GTIN | 4046356517706 |
| 单件重量(含包装) | 3,043 g |
| 单件重量(不含包装) | 2,700 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 556289fa-d093-43a3-a7e2-938feb09bb18 |
适配产品
-
-
FL SFP SX - 介质模块 2891754
-
FL SFP LX - 介质模块 2891767
-
FL SFP LH - 介质模块 2989912
-
SD FLASH 512MB - 程序/组态存储器 2988146
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 光缆 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - 光缆 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO尾缆 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO尾缆 2901559
-
FL IF 2PSE-F - 介质模块 2832904
-
COM CAB MINI DIN - 连接电缆 2400127
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 尾缆 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 尾缆 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 尾缆 1408970
优势
通过FL SFP插拔式模块,连接千兆位玻璃光纤
备选3层功能(静态路由)可激活
符合IEEE 802.1X的自动化网络安全
可现场组装的连接介质的连接,如POF、HCS和GI HCS
通过新的操作员/显示界面,实现快速、方便的本地组态选项