FL IF 2PSE-F
-
介质模块
2832904
接口模块,用于连接PoE双绞线端口,RJ45,连接方向向前
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 扩展模块 |
| 类型 | 端子化设计 |
| 额定条件下的最大功耗 | 21.6 W |
| 测试电压 | 500 V AC |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 电源 | |
| 电源电压 | 48 V DC (内部/48 V DC用于PoE) |
| 电源电压范围 | 45.5 V DC ... 53 V DC |
| 连接电源 | 从FL SWITCH GHS或FXT |
| 典型电流耗量 | 10 mA (最大900 mA) |
| 待连接的制动器 | |
| 连接方式 | 可插入到FL SWITCH MM HS或FL MXT |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | COMBICON |
| 电源电压 | 48 V DC (通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm²) |
| 电源电压范围 | 44 V DC ... 53 V DC |
| 电耗量 | 最大 850 mA |
| 连接方式 | 可插入到FL SWITCH MM HS或FL MXT |
| Ethernet | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s (连接方向向前) |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 通道数目 | 2 (PoE端口) |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s (连接方向向前) |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 通道数目 | 2 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 31 mm |
| 高度 | 84.7 mm |
| 深度 | 75.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | : 操作: 25g,11ms持续时间,半正弦冲击脉冲 |
| : 存储/运输: 50g,11 ms持续时间,半正弦冲击脉冲 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | : 操作/存储/运输: 5g,150 Hz,标准3 |
| 符合IEC 60068-2-32标准的自由落体试验 | : 1 m |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (无冷凝) |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
| 电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC |
| 符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 标准 B |
| IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 标准 A | |
| IEC61000-4-4(脉冲) 标准 A | |
| IEC61000-4-5(过电压) 标准 A | |
| IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A | |
| IEC 61000-4-8(磁场抗扰度) 标准 A | |
| EN 55022(发射干扰) 标准 A | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-3/-4 |
| 无影响涂层的物质 | 符合VW规范 |
| 安装类型 | 位于主机系统中 |
| 订货号 | 2832904 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN142 |
| 产品关键代码 | DNN142 |
| GTIN | 4046356076050 |
| 单件重量(含包装) | 105.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 70 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 3f889273-36e8-4247-bf25-b8478e5ee19b |
适配产品
优势
IEEE 802.3af
适用于GHS系统