STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - 电源
2868680

初级开关模式STEP POWER电源,螺钉连接,支持DIN导轨安装,输入:单相,输出48 V DC / 2 A,可在30 V DC ... 56 V DC之间调节,以太网供电应用功率达96 W

产品详情









适配产品



优势

只需简单地将产品卡接到DIN导轨上或拧接在平整表面上的灵活安装方式
由于其具备的MTBF(平均无故障时间)多于500,000小时及其U/I特性曲线,因此其电源供电极为可靠
由于其能源效率最高,无负载损耗极低,因此可节省能源