FL SWITCH EP7428R-L3F1-C1 - 工业以太网交换机
1216924

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

以太网千兆级模块化交换机,带24个10/100/1000 Mbps铜缆插槽或100/1000 Mbps SFP端口,可通过热插拔后置模块增设4个1000/10,000 Mbps SFP端口。用于恶劣环境的保形涂层。

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
2层和3层功能
模块允许设备连接从10/100 Mbps扩展至1000 Mbps,并将上行链路连接从1 Gbps扩展至10 Gbps
多种安全功能,用于远程访问、本地访问和网络访问领域
28端口支架安装式交换机配备所需模块化端口和电源
热插拔端口和电源模块
IEEE 1588 v2精密时间支持