安装技术与附件
FL SFP-10G-SR - 介质模块
FL SFP-10G-SR
-
介质模块
1145046
目前正着手准备,以符合CRA的相关规定
10千兆SFP模块,通过850 nm的波长实现最长300 m的传输距离。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
尺寸
宽度
14.69 mm
高度
13 mm
长度
55.9 mm
说明
应用说明
只用于工业应用
应用说明
目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。
材料规格
颜色 (外壳)
白铝灰色 (RAL 9006)
安装
安装类型
插拔式安装 (SFP端口)
接口
光纤接口
连接方式
LC 双工
传输速度
10 Gbit/s
传输原理
FO
传输长度
300 m
通道数目
1 (LC多模)
产品属性
产品类型
SFP模块
特殊性质
产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
格式
SFP(紧凑型插拔式光信号收发器)
信号处理
状态显示
通过Factoryline设备
电气特性
额定条件下的最大功耗
0.6 W
传输介质
FO
电源
电源电压
3.3 V (通过Factoryline交换机)
连接电源
通过SFP插槽
连接数据
连接方式
插入SFP插槽
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C (无冷凝)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C (无冷凝)
商业数据
订货号
1145046
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN614
产品关键代码
DNN614
GTIN
4063151131692
单件重量(含包装)
41 g
单件重量(不含包装)
17 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
用于DIN导轨的配线架
配线架/配线区
SFP模块
以太网供电注入器
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助