工业以太网交换机
FL SWITCH EP7400-PS-HV-C1 - 电源模块
FL SWITCH EP7400-PS-HV-C1
-
电源模块
1216920
目前正着手准备,以符合CRA的相关规定
电源模块。用于恶劣环境的保形涂层。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
只用于工业应用
应用说明
目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。
产品属性
产品类型
电源模块
产品系列
Managed Switch EP7000
特殊性质
产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
输入数据
输入电压
100 V AC
240 V AC
100 V DC
240 V DC
输入电压范围
90 V AC ... 264 V AC
AC输入电压范围
90 V AC ... 264 V AC
DC输入电压范围
88 V DC ... 300 V DC
额定频率
50 Hz ... 60 Hz
AC频率范围
50 Hz ... 60 Hz
额定功耗
50 W
输入熔断器
3.15 A 快速熔断 (内部(设备保护)、慢熔、用户无法更换)
材料规格
颜色 (外壳)
黑色 (RAL 9005)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C (已在85 °C下进行了16个小时的型式测试)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
允许湿度(运行)
5 % ... 95 % (无冷凝)
认证
一致性/认证
符合性
符合 CE 标准
标准和规范
标准标识
环境条件
标准/规格
IEC 61850-3 Ed. 2
IEEE 1613
商业数据
订货号
1216920
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN515
产品关键代码
DNN515
GTIN
4063151298463
单件重量(含包装)
764 g
单件重量(不含包装)
551 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27040701
ECLASS-15.0
27040701
ETIM
ETIM 10.0
EC002540
认证
EAC
认证ID: RU*DE*09.B.00513/20
EAC
认证ID: RU*DE*09.B.00516/20
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
29.707千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
经常搜索
非管理型交换机
3层交换机
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助