工业以太网交换机
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - 安装板
FL SWITCH EP7400-PNLMNT
-
安装板
1380736
目前正着手准备,以符合CRA的相关规定
通过FL SWITCH EP7400-PNLMNT可以将FL SWITCH EP7...直接安装在一个面板上
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
只用于工业应用
应用说明
目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。
产品属性
产品类型
组装适配器
产品系列
Managed Switch EP7000
特殊性质
产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
尺寸
宽度
28 mm
高度
135 mm
深度
50 mm
孔径
4 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
钢
外壳材料
钢
商业数据
订货号
1380736
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN515
产品关键代码
DNN515
GTIN
4063151751067
单件重量(含包装)
228 g
单件重量(不含包装)
215 g
原产地
CA
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
3.782千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
非管理型交换机
3层交换机
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助