FL SWITCH 4000管理型工业以太网交换机集成了带广泛网络性能的千兆级接口,可适用于要求最高的应用场合。带有完整IEEE冗余(STP/RSTP/MST)与15 ms的自愈时间扩展环网冗余优化了网络运行时间。独特的网页管理配置提供了简化的用户接口,可用于当前的应用以及适应未来需求的灵活应用。全面的10/100 Mbps与千兆位光纤连接整合提供了优异性能且节省了安装费用。
FL SWITCH 4008T-2SFP
-
工业以太网交换机
2891062
产品详情
| 宽度 | 54.4 mm |
| 高度 | 146.4 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 颜色 (外壳) | 白铝灰色 (RAL 9006) |
| 外壳材料 | 铝 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 以太网(RJ45) | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 传输长度 | 100 m |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 通道数目 | 8 (RJ45端口) |
| 以太网 (SFP) | |
| 连接方式 | SFP |
| 传输速度 | 100/1000 Mbps (全双工) |
| 传输原理 | 取决于SFP模块 |
| 传输长度 | 最多至 80 km (取决于所用光纤/SFP模块) |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 通道数目 | 2 (SFP端口) |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Managed Switch 4000 |
| 类型 | 端子化设计 |
| MTTF | 49.9 年数 (MIL-HDBK-217F标准,温度 25°C,占空比100%) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| 交换机功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC |
| 信号触点控制电流 | 100 mA |
| 诊断和状态指示灯 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 |
| 基本功能 | 存储转发交换机、扩展环网和IEEE冗余、IGMP监听、端口和标记VLAN、端口和IEEE 802.1x安全、SNMP V3和Https安全、SNTP、网络自定义、用户账号 |
| 冗余功能 | ERR (Extended ring redundancy) |
| 本地诊断 | US1、US2 电源电压 绿色LED灯 |
| LNK/ACT 链接状态/数据传输 绿色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 6.67 W |
| 试验区段 | 电源电压/功能接地 500 V 1 min |
| 传输介质 | 铜缆 |
| FO | |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
| 电源电压范围 | 12 V DC ... 48 V DC |
| 冲击电流 | 5.2 A (3.3 ms) |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 典型电流耗量 | 280 mA (US = 24 V DC) |
| 功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC |
| 信号触点控制电流 | 100 mA |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 可插拔 | 是 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 空气压力(运行) | 57 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔4850 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 57 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔4850 m) |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU测试报告 | DEMKO 16 ATEX 1616X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx 认证 | IECEx UL 16.0094X |
| UL,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 标准 B |
| IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 标准 A | |
| IEC61000-4-4(脉冲) 标准 A | |
| IEC61000-4-5(过电压) 标准 B | |
| IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A | |
| IEC 61000-4-8(磁场抗扰度) 标准 A | |
| EN 55022(发射干扰) 级 A | |
| NEMA TS-2 | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 状态显示 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 |
| 订货号 | 2891062 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN125 |
| 产品关键代码 | DNN125 |
| GTIN | 4046356764308 |
| 单件重量(含包装) | 1,139 g |
| 单件重量(不含包装) | 965 g |
| 原产地 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | b6ccec5b-4c3f-4270-8dd9-50fd6f1ca5d8 |
适配产品
-
FL PD 1001 T GT - 以太网模块 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - 端口防护锁定元件 2832865
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
FL SFP FX - 介质模块 2891081
-
FL SFP FX SM - 介质模块 2891082
-
FL SFP SX - 介质模块 2891754
-
FL SFP SX2 - 介质模块 2702397
-
FL SFP LX10-B - 介质模块 1025401
-
FL SFP LX - 介质模块 2891767
-
FL SFP GT - 介质模块 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 尾缆 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 尾缆 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 尾缆 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光缆 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光缆 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115617
优势
八个10/100 Mbps RJ45端口用于设备连接以及两个基于SFP的光纤LC接口用于骨干网络。
环境温度 -40 °C至75 °C
基于网络与SNMP的安全管理
多种网络诊断方式,带可配置LED和远程报警触点
独特的cleanup(清理)功能隐藏了未使用的组态页面,降低了复杂性,维护和调试时间