非绝缘套管主要用于密闭环境。套管可保护导线,便于后续加工。
- 符合DIN 46228-1和UL 486F-A标准
- 提供多种长度的型号
- 接线容量:0.14 mm²到120 mm²
冷压头可实现过程可靠的导线加工和接线。产品可防止导线散开,使其更易插入端子桥接井中。使用高质量冷压头完成专业、安全的导线处理。产品组合种类齐全,包括不同规格和颜色的非绝缘及绝缘冷压头,并符合国际标准要求。
冷压头, 插针长度范围: 10 mm, 套管长度: 17 mm, 颜色: 灰色
冷压头, 插针长度范围: 8 mm, 套管长度: 14 mm, 颜色: 白色
冷压头, 插针长度范围: 10 mm, 套管长度: 18 mm, 颜色: 灰色
冷压头, 插针长度范围: 10 mm, 套管长度: 10 mm
冷压头, 插针长度范围: 20 mm, 套管长度: 36 mm, 颜色: 橄榄色
冷压头, 插针长度范围: 8 mm, 套管长度: 8 mm
冷压头, 插针长度范围: 5 mm, 套管长度: 5 mm, 颜色: 银色
冷压头, 插针长度范围: 10 mm, 套管长度: 16 mm, 颜色: 黄色
冷压头, 插针长度范围: 18 mm, 套管长度: 18 mm
卷带式冷压头,0.5 mm2,套管长度8 mm,带塑料套环,符合DIN 46228-4标准要求,颜色:白色,带功能端,可方便地使用Crimphandy进行处理,20条,每条50个套管。
非绝缘套管主要用于密闭环境。套管可保护导线,便于后续加工。
绝缘冷压头可防止导线分叉,帮助其插入插孔。
通过TWIN冷压头可将两根导线压接在一个冷压头内。
此类特殊设计的冷压头用于加工带较厚绝缘层的导线。
带式冷压头适用于使用CRIMPFOX 4 IN 1剥线和压线钳及CF CRIMPHANDY进行导线加工的场合。
盘卷式冷压头应用于全自动和半自动生产。例如CF 3000剥线和压接工具即可装配此类冷压头。
剥线和压接套件以及各类分类箱进一步丰富了冷压头产品系列。菲尼克斯电气分类箱提供空箱和预装有冷压头的产品,具备多种尺寸和颜色。
作为历史悠久的制造商之一,菲尼克斯电气可同时生产各种冷压头以及一系列符合2016年 (ZMLF.E488001) 生效的UL 486F标准的压接工具和自动压接设备。此外,产品还符合DIN 46228‑1/‑4标准(更新于2020年3月),在质量、安全性和兼容性方面满足全球市场要求,为出口导向型客户提供全球认可的系统。
概览还涵盖经UL认证的冷压头和工具组合。