不同规格和颜色的非绝缘及绝缘冷压头

冷压头

冷压头可实现过程可靠的导线加工和接线。产品可防止导线散开,使其更易插入端子桥接井中。使用高质量冷压头完成专业、安全的导线处理。产品组合种类齐全,包括不同规格和颜色的非绝缘及绝缘冷压头,并符合国际标准要求。

Go to Product Detail Page for item 1200163
AI 0,75- 8 BU S1 - 冷压头
AI 0,75- 8 BU S1 - 冷压头
1200163

冷压头, 尺寸符合DIN 46228-4标准,带颜色编码的塑料套环,符合NF C 63-023:1994-02,用于借助CRIMPFOX(4合1)加工, 插针长度范围: 8 mm, 套管长度: 14 mm, 颜色: 蓝色, 端子条数: 10, 每条的插头数: 50

Go to Product Detail Page for item 1212784
AI 0,5-8 OG-S - 冷压头
AI 0,5-8 OG-S - 冷压头
1212784

盘卷式冷压头,0.5 mm2,套管长度:8 mm,带塑料套环,符合DIN 46228-4标准要求,特殊颜色:橙色,带功能端,可安全方便地使用Crimphandy进行处理,20条,每条50个。

优势

  • 产品种类齐全,应用广泛
  • 符合标准的高品质冷压头,德国制造
  • 通过一系列压接工具和自动设备实现经UL认证的连接
单个冷压头,非绝缘
单个黑色绝缘冷压头
单个白色绝缘TWIN冷压头
带加大塑料套管的单个蓝色绝缘冷压头
单个冷压头,非绝缘

非绝缘套管主要用于密闭环境。套管可保护导线,便于后续加工。

  • 符合DIN 46228-1和UL 486F-A标准
  • 提供多种长度的型号
  • 接线容量:0.14 mm²到120 mm²

单个黑色绝缘冷压头

绝缘冷压头可防止导线分叉,帮助其插入插孔。

  • 符合DIN 46228-4和UL 486F-E标准
  • 提供多种长度和颜色的型号
  • 接线容量:0.14到120 mm²

单个白色绝缘TWIN冷压头

通过TWIN冷压头可将两根导线压接在一个冷压头内。

  • 适用于链式桥接件的生产
  • 符合UL 486F-F标准
  • 提供多种长度和颜色的型号
  • 接线容量:2 x 0.5到2 x 16 mm²

带加大塑料套管的单个蓝色绝缘冷压头

此类特殊设计的冷压头用于加工带较厚绝缘层的导线。

  • 提供适用于UL、AWG、JIS、多标准和防短路保护的导线
  • 符合DIN 46228-4和UL 486F-E标准
  • 提供多种长度和颜色的型号
  • 接线容量:0.5到16 mm²

带式蓝色绝缘冷压头
盘卷式红色冷压头
装有冷压头的黑色分类箱
带式蓝色绝缘冷压头

带式冷压头适用于使用CRIMPFOX 4 IN 1剥线和压线钳及CF CRIMPHANDY进行导线加工的场合。

  • 符合DIN 46228-4和UL 486F-E标准
  • 提供多种颜色型号
  • 接线容量:0.5 mm²到2.5 mm²

盘卷式红色冷压头

盘卷式冷压头应用于全自动和半自动生产。例如CF 3000剥线和压接工具即可装配此类冷压头。

  • 符合DIN 46228-4和UL 486F-E标准
  • 提供多种颜色型号和卷式尺寸产品
  • 接线容量:0.5 mm²到2.5 mm²

装有冷压头的黑色分类箱

剥线和压接套件以及各类分类箱进一步丰富了冷压头产品系列。菲尼克斯电气分类箱提供空箱和预装有冷压头的产品,具备多种尺寸和颜色。

周围环绕着各类压接导线的CRIMPFOX DUO 10压线钳

率先满足国际标准要求 确保质量、安全性和兼容性

作为历史悠久的制造商之一,菲尼克斯电气可同时生产各种冷压头以及一系列符合2016年 (ZMLF.E488001) 生效的UL 486F标准的压接工具和自动压接设备。此外,产品还符合DIN 46228‑1/‑4标准(更新于2020年3月),在质量、安全性和兼容性方面满足全球市场要求,为出口导向型客户提供全球认可的系统。
概览还涵盖经UL认证的冷压头和工具组合。

UL认证标志

有用信息一览
关于冷压头,我们需要了解什么

查看关于冷压头的主题海报。您可以一目了然地看到您需要了解的所有内容以及处理技巧。例如,为什么使用冷压头具有优势,剥线时需要考虑什么因素,以及哪些压接形状适合特定场景。

现在就下载海报
带冷压头的导线处理