AI-S 1-8 TQ-25000 - 冷压头
2100081

冷压头, 插针长度范围: 8 mm, 套管长度: 14 mm, 颜色: 青绿色

产品详情








适配产品



优势

塑料套环,直径已针对1.0 mm²电缆进行了优化,最大绝缘外径2.8 mm
适用于所有PT 1,5/S端子和宽度3.5 mm的COMBI插头
带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成
紧密连接位之间的绝缘可靠性提高,同时防止接线分叉