UHSK/S 2000 - 直通式接线端子
0704076

横截面
接线方式
流量 图形符号

直通式接线端子, 标称工作电压: 2000 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

UK...系列的通用端子也可以在有爆炸危险的区域内使用(根据IEC/EN 60079)
在技术连接数据中可获得用于Ex认证的EC样品测试的认证号