CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | 22 - 10 | ||
元件端子, 用于可单独选择的安全元件, 额定电流: 32 A, 连接量: 4, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色
| 产品类型 | 元件端子 |
| 产品系列 | UDK |
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定绝缘电压 | 630 V |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
| 每层的连接数量 | 4 |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 塞规 | A4 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 2.5 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 标称电流 | 32 A (电流取决于所使用的元件) |
| 最大负载电流 | A |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 端板宽度 | 1.5 mm |
| 高度 | 63.5 mm |
| NS 32深度 | 52 mm |
| NS 35/7,5深度 | 47 mm |
| NS 35/15深度 | 54.5 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 电涌电压测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 3 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| 测试力设定值 | 1 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 订货号 | 2775207 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE1271 |
| 产品关键代码 | BE1271 |
| GTIN | 4017918068509 |
| 单件重量(含包装) | 14.84 g |
| 单件重量(不含包装) | 14.8 g |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | 22 - 10 | ||
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
| SCIP | 058f6eab-ef87-4191-b7c4-a3d097acd99d |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.093千克二氧化碳当量 |