ST 35 BU - 大电流接线端子
3036181

流量 图形符号
电压 图形符号

大电流接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 125 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 35 mm2, 第一层, 横截面: 2.5 mm2 - 35 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

极小柔性导线的简易接线
实现单手接线
使用带冷压头的导线时,对接线容量没有限制
采用弹簧式接触元件,实现可靠的抗振性能
抗振且免维护的导线连接
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性