ST 1,5 GN
-
直通式接线端子
3037041
直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.08 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 绿色
产品详情
| 产品类型 | 直通式接线端子 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞规 | A1 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 横截面 AWG | 28 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 28 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 超声波压缩 | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] 超声波压缩 | 22 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 标称电流 | 17.5 A |
| 最大负载电流 | 17.5 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V |
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | |
| 标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 工作温度范围 | -60 °C ... 85 °C |
| Ex认证附件 | 3030417 D-ST 2,5 |
| 3030721 ATP-ST 4 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 桥接列表 | 插拔式桥接件 / FBS 2-4 / 3030116 |
| 插拔式桥接件 / FBS 3-4 / 3030129 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 4-4 / 3030132 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 5-4 / 3030145 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 10-4 / 3030158 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 20-4 / 3030352 | |
| 桥接数据 | 16.5 A (1.5 mm²) |
| 防爆温度上升 | 40 K (19.4 A / 1.5 mm²) |
| 用于使用桥接件进行桥接 | 440 V |
| - 不相邻的接线端子之间桥接 | 352 V |
| —— 通过PE接线端子对不相邻的接线端子进行桥接 | 352 V |
| - 切割至所需长度的桥接,带盖板 | 220 V |
| - 切割至所需长度的桥接,带分隔板 | 275 V |
| 额定绝缘电压 | 400 V |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 常规 | |
| 标称工作电压 | 440 V |
| 额定电流 | 17.5 A |
| 最大负载电流 | 17.5 A |
| 接触电阻 | 1.43 mΩ |
| Ex 连接数据 概述 | |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 额定接线容量AWG | 16 |
| 刚性接线容量 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接线容量AWG | 28 ... 16 |
| 柔性接线容量 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接线容量AWG | 28 ... 16 |
| 宽度 | 4.2 mm |
| 高度 | 48.5 mm |
| NS 35/7,5深度 | 36.5 mm |
| NS 35/15深度 | 44 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3037041 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE2111 |
| 产品关键代码 | BE2111 |
| GTIN | 4017918599508 |
| 单件重量(含包装) | 4.955 g |
| 单件重量(不含包装) | 4.517 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.029千克二氧化碳当量 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 3-4 - 插拔式桥接件 3030129
-
FBS 4-4 - 插拔式桥接件 3030132
-
FBS 5-4 - 插拔式桥接件 3030145
-
FBS 10-4 - 插拔式桥接件 3030158
-
FBS 20-4 - 插拔式桥接件 3030352
-
FBS 2-4 BU - 插拔式桥接件 3030117
-
FBS 3-4 BU - 插拔式桥接件 3030130
-
FBS 4-4 BU - 插拔式桥接件 3030133
-
FBS 5-4 BU - 插拔式桥接件 3030146
-
FBS 10-4 BU - 插拔式桥接件 3036851
-
FBS 20-4 BU - 插拔式桥接件 3030353
-
FBS 2-4 GY - 插拔式桥接件 3030118
-
FBS 3-4 GY - 插拔式桥接件 3030131
-
FBS 4-4 GY - 插拔式桥接件 3030134
-
FBS 5-4 GY - 插拔式桥接件 3030147
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - 转换桥接件 3038943
-
D-ST 2,5 - 端板 3030417
-
RPS - 转换桥接件 0201647
-
ATP-ST 4 - 隔板 3030721
-
WST 1,5 - 警告牌 3030958
-
D-ST 2,5-0,8 OG - 端板 3030511
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - 快速标记条 0805001
-
ZB 4 CUS - 快速标记条 0824951
-
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 0805739
-
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 0805807
-
UC-TM 4 - 用于端子的标记条 0818111
-
UC-TM 4 CUS - 用于端子的标记条 0824573
-
UCT-TM 4 - 用于端子的标记条 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - 用于端子的标记条 0829588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808587
-
ZBF 4 CUS - 快速标记条,扁平型 0825023
-
ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808626
-
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808820
-
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810818
-
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810850
-
UC-TMF 4 - 用于端子的标记条 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - 用于端子的标记条 0824630
-
UCT-TMF 4 - 用于端子的标记条 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - 用于端子的标记条 0829651
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ISH 1,5/0,2 - 绝缘套管 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - 绝缘套管 3031034
-
PAI-4 - 测试适配器 3030925
-
PS-4 - 测试插头 3030970
-
DP PS-4 - 隔板 3036712
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504