QTCS 2,5 BU - 直通式接线端子
3206513

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 第一层, 接线方式: 快速连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情








适配产品



优势

组合型产品结合了不同连接方法的优点
控制柜中使用QUICKON快速接线,节省时间
连接侧采用回拉式弹簧连接