DFK-IPCV 16/ 4-G-10,16 - 穿墙式连接器
1703072

穿墙式插座, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: DFK-IPCV 16/..-G, 针距: 10.16 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4.1 mm, 每个电势的焊针数量: 3, 插拔系统: COMBICON PC 16, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

通用型安装方式,可在全球范围内使用
采用法兰系统时,借助卡扣结构或螺钉即可牢固固定在外壳面板上,无需工具
反向插座带多个插座触点,为设备输出或PCB/PCB连接提供防触摸保护
内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下