ISPC 16/ 4-ST-10,16 - PCB 插拔式连接器
1748561

产品线 COMBICON Connectors XL
横截面 16 mm2
针距 10.16 mm
接线方式 直插式弹簧连接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 针式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: ISPC 16/..-ST, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 16, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护