终端固定件 - CLIPFIX 35
3022218

快装终端紧固件,用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨,带标记选项,宽度:9.5 mm,颜色:灰色


产品详情




产品类型 末端

尺寸图
宽度 9.5 mm
NS 35/7,5高度 35.5 mm
长度 55.6 mm

颜色 灰色
标识材料 PA
阻燃等级,符合UL 94 V2
低温下的静态绝缘材料应用 -60 °C
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) 125 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) 125 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2

环境条件
环境温度(运行) -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24  小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装) -5 °C ... 70 °C
环境温度(执行) -5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输) 30 % ... 70 %

安装类型 NS 35/7,5
NS 35/15

订货号 3022218
包装单位 50 pc
最小订货量 50 pc
销售关键代码 BE7111
产品关键代码 BE7111
目录页面 页码538 (C-3-2019)
GTIN 4017918156541
单件重量(含包装) 5.211 g
单件重量(不含包装) 5.1 g
关税号 8538900000
原产地 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141135
ECLASS-10.0.1 27141135
ECLASS-11.0 27141135

ETIM

ETIM 8.0 EC001041

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质

适配产品



优势

设计宽度仅9.5 mm
大面积标记