CLIPFIX PRO-U
-
终端固定件
1801957
适用于NS 35/7,5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨的螺钉安装终端紧固件,带标识选项,带中性汇流条和模块扩展选项,宽度:8.00 mm,颜色:灰色
产品详情
| 组装说明 | 安装MOD-CLIPFIX pro-XL时,需要先在DIN导轨上安装一个CLIPFIX pro-U终端紧固件。 CLIPFIX pro-U用作安装MOD-CLIPFIX pro-XL的基本元件 |
| 产品类型 | 终端紧固件 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 宽度 | 8 mm |
| 高度 | 52.4 mm |
| 深度 | 36 mm |
| NS 35/7,5深度 | 36.7 mm |
| NS 35/15深度 | 44.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 1801957 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE7111 |
| 产品关键代码 | BE7111 |
| GTIN | 4067923424845 |
| 单件重量(含包装) | 12.516 g |
| 单件重量(不含包装) | 12.516 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
KLM 3 - 用于端子条的标记槽 0811969
-
KLM 3-L - 用于端子条的标记槽 0814788
-
KLM 4 - 用于端子条的标记槽 0811970
-
VAH - 保护盖罩支架 1201468
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
UCT-TMF 6 CUS - 用于端子的标记条 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810876
-
TMT (EX6,2)R - 用于端子的标记条 0803063
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
GBS 5-25X12 - 标记端子的组标识标签 0810588
-
STP 5-2-R - 标记槽 1684240
-
STP 5-3-R - 标记槽 1684241
-
STP 5-2 - 标记槽 0800967
-
STP 5-3 - 标记槽 0810562
-
SZS 0,8X4,0 VDE - 螺丝刀 1212508
-
SZK PH1 VDE - 螺丝刀 1205150
-
SZK PH0 VDE - 螺丝刀 1205147
优势
CLIPFIX pro系列产品采用模块化设计,可灵活满足客户的各种应用需求
得益于菲尼克斯电气久经验证的螺钉锁紧机构,可确保DIN导轨安装牢固可靠
紧凑型设计:CLIPFIX pro-U的设计与最常用的接线端子一致,例如XT 2,5和PT 2,5
集成中性汇流条,与我们的PTI系列产品同样便捷
可兼容菲尼克斯电气的标准标识系统,包括专为CLIPFIX pro系列产品研发的新型UCT-EM (43x6) 标识笔