ME-IO-S 24 IO 100 7035 CAN - 电子模块外壳
1699474

DIN导轨壳体, I/O壳体, 带通风栅, 宽度: 24 mm, 高度: 100 mm, 深度: 80 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 交叉连接: 总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 8

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情







适配产品




优势

模块组装简单,使用2块侧面板和1个DIN导轨固定杆
设计简单且采用预定义的模块布局,非常适合对价格敏感的应用
具有节省空间的状态指示灯