除带M8螺纹的一体化压铸型分线盒外,菲尼克斯电气还提供带M12金属或塑料螺纹的分线盒,适合各类应用场合。产品支持多种主电缆连接方式。
分配器, 类型: 导轨安装式模块, 保护等级: IP20, 位数: 12, 标识材料: 金属, 接线方式: M17圆形连接器, 电缆出口: 上下各, 壳体尺寸: 1, 颜色: 灰色, Ethernet
分配器, 类型: 导轨安装式模块, 保护等级: IP20, 位数: 12, 标识材料: 金属, 接线方式: M17圆形连接器, 电缆出口: 上下各, 壳体尺寸: 1, 颜色: 灰色, Ethernet
分线盒, 类型: 1RU, 保护等级: IP20, 标识材料: 金属, 接线方式: 接合, 壳体尺寸: 1, 颜色: 灰色
分线盒, 接线方式: QUICKON, 0.14 mm2 ... 0.5 mm2, 插槽数目: 4, 位数: 5, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接 180°, 屏蔽: 无, 连接5条导线时,最大可以连接0.5 mm2
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 6, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: M23针式插头连接 180°, 屏蔽: 无
分线盒, 类型: 1RU, 保护等级: IP20, 标识材料: 金属, 接线方式: 接合, 壳体尺寸: 1, 颜色: 灰色
分线盒, 类型: 1RU, 保护等级: IP20, 标识材料: 金属, 接线方式: 接合, 壳体尺寸: 1, 颜色: 灰色
连接器罩, 应用: 传感器/执行器分线盒, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 4, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 否; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 15 m, 屏蔽: 无
连接器罩, 应用: 传感器/执行器分线盒, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 8, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 30 m, 屏蔽: 无
分线盒, 类型: 1RU, 保护等级: IP20, 标识材料: 金属, 接线方式: 接合, 壳体尺寸: 1, 颜色: 灰色
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 8, 位数: 4, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: M23针式插头连接 180°, 屏蔽: 无
户外机械用分线盒
在分布式连接系统中,无源分配器系统用于将I/O设备连接至PLC。菲尼克斯电气可提供一系列满足不同需求的传感器/执行器分线盒。从不同螺纹尺寸和连接技术的主电缆到规格超出工业环境常规范围的产品,均有涵盖。
M12推拉自锁式分线盒,实现一致的免工具安装
M12推拉自锁式分线盒支持直观、一致的免工具安装操作。主电缆和M12连接器通过直连即可便捷完成牢固连接。由此可节省大量时间,确保安全布线。
除带M8螺纹的一体化压铸型分线盒外,菲尼克斯电气还提供带M12金属或塑料螺纹的分线盒,适合各类应用场合。产品支持多种主电缆连接方式。
节省时间,减少连接器用量。采用QUICKON IDC快速免剥线连接,无需剥去电缆绝缘层即可直接将自由出线端连接到分线盒。
全塑封分线盒为PCB提供全面的防腐蚀保护。
使用Y型分配器,每个插槽可连接两路信号。这样可节省系统空间,节约布线成本。
自组装型M12推拉自锁式分线盒采用可插拔盖板连接,支持卡接锁紧。盖板无需螺钉,直接卡接到分线盒插座即可。锁扣将确保稳固连接。如需更换,连接器罩亦可实现免工具拆除操作。只需用手指向前按压锁扣即可打开锁紧机构。
使用360°全方位屏蔽型传感器/执行器分线盒、电缆和连接器等设备,即使在严苛的EMI应用环境中也能确保信号可靠传输。
M12户外线缆常年暴露在极端条件下:UV辐射、臭氧污染、酷热、严寒和温度骤变。此外,线缆必须能够耐受高强度喷射水、各类油脂、振动和冲击。
户外用M12线缆选材优质,可耐受腐蚀和极端环境影响。
食品行业在元件和材料的防护等级、耐腐蚀和卫生方面要求较高。菲尼克斯 电气为该领域应用提供全套解决方案。分线盒采特殊的卫生设计,十分易于清洗,而不锈钢材质则确保全面防腐蚀。