您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

采用推拉自锁式快速锁紧机制的M12分线盒

只需卡接,轻松安装!无需工具即可轻松实现安全一致的主电缆和连接器连接。
采用推拉自锁式快速锁紧机制的M12分线盒

无需螺钉,轻松连接

无源分线盒,可用于I/O设备与PLC之间的连接。随着机械设备和系统联网程度的深入,对满足未来应用要求的可靠电缆连接需求也在不断增长。系统可靠运行的关键在于实现便捷无误接线。M12推拉自锁式分线盒可实现直观、一致的免工具安装。主电缆和M12连接器均可便捷、安全地直连到设备。该设计将节省大量时间,确保安全布线。

优势

  • 插拔式连接器罩支持卡接锁紧,实现快速免工具安装
  • 采用直插式技术,轻松安装主电缆
  • 推拉自锁式快速锁紧机制符合IEC 61076-2-010标准,连接器安装更快速、稳固
  • M12端口可同时支持常规螺钉连接器和推拉自锁式连接器,灵活性更强
  • 盖板和插座配有标签,组件布局更清晰
M12推拉自锁式分线盒

免工具卡接锁紧

插拔式盖板连接

用于自组装的新款M12分线盒,采用插拔式盖板连接,支持卡接锁紧。盖板无需螺钉,即可轻松卡接在插座上。锁扣确保连接稳固。如需更换,无需工具即可拆除连接器罩。只需用手指向前按压锁扣,即可打开锁紧机构。

直插式导线连接

直插式连接轻松完成安全接线

直插式导线连接

主电缆通过直插型固定式连接器进行连接。各导线无需工具即可直接连接到接线点。直插式连接的特殊弹簧设计可使导线轻松插入。高夹紧压力能确保可靠电气连接。相较于常规螺钉连接,该设计可大幅缩短安装用时及工作量。可提供固定式和插拔式直插型连接产品。

M12推拉自锁式快速锁紧机制

采用双重接口设计的M12端口,面向推拉自锁式或螺钉连接式连接器

M12推拉自锁式快速锁紧机制

标准化M12推拉自锁式快速锁紧机制,仅需卡接即可实现快速、安全的连接器安装。相较于螺钉连接,该设计可节省高达80%的安装时间。依托双重接口,M12推拉自锁式分线盒的M12螺纹支持向后兼容。由此,既可采用常规M12螺钉连接器,亦可使用创新型M12推拉自锁式连接器,现场接线更灵活。

一致的免工具安装
了解M12推拉自锁式分线盒

作为连接领域专家,菲尼克斯电气致力于提供技术领先的连接产品和技术。创新型分线盒采用免工具速连技术,不仅确保布线满足未来需求,还可节约时间,助力可靠安装。

跳转至产品
采用免工具快速连接的M12分线盒
M12推拉自锁式快速锁紧机制

M12推拉自锁式快速锁紧机制

M12推拉自锁式快速锁紧机制

菲尼克斯电气推出M12推拉自锁式快速锁紧机制产品,打造适用于设备和现场布线的耐用型连接方案。推拉自锁式机制支持跨制造商兼容插拔,实现轻松、便捷、安全的接线。