SACB-6/ 6-L-PTP P12
-
分线盒
1491625
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12 PUSH-PULL孔式 / M12孔式, 插槽数目: 6, 位数: 4, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 直插式弹簧连接 180°, 屏蔽: 无
产品详情
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 应用说明 | 在进行调试之前,必须密封未使用的插槽。在“附件”中可找到合适的密封元件。 |
| 文档说明 | 有关所使用的插拔式连接器FMC 1,5/10-STF-3,5 - 1966172的详细信息,参阅产品的技术数据 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 4 |
| 插槽数目 | 6 |
| 编码 | A |
| 最大工作电压Umax | 30 V DC |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 总额定电流 | 8 A |
| 每条路径的最大电流承载能力 | 2 A |
| 每个槽的电流负载能力 | 4 A |
| 导线连接 | |
| 传感器/执行器连接件系统 | M12 PUSH-PULL孔式 |
| M12孔式 | |
| 导线横截面 柔性信号线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 导线横截面 灵活供电 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 可连接导线横截面AWG 柔性信号线 | 24 ... 16 |
| 可连接导线横截面AWG 灵活供电 | 24 ... 16 |
| 剥线长度 信号线 | 8 mm |
| 剥线长度 电源 | 8 mm |
| 保护层剥线长度 | 50 mm (主电缆) |
| 带开槽连接块的传感器/执行器电缆紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 用于固定外壳安装螺钉的拧紧扭矩 | 0.5 Nm |
| 接合螺母紧固扭矩 | 5 Nm |
| 针位分配 | |
| 插槽/芯 = 导线颜色或连接 | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 1-6 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-6 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-6 / 5 (PE) = GNYE | |
| 状态显示 | 有 |
| 标识材料 外壳 | PBT |
| 标识材料 | PUR |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | FKM |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA |
| 电缆外径 | 7 mm ... 12 mm |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C |
| 标准标识 | M12-Push-Pull |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-010 |
| 订货号 | 1491625 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF3CBD |
| 产品关键代码 | AF3CBD |
| GTIN | 4063151938468 |
| 单件重量(含包装) | 239 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
UCT-EM (20X9) - 卡接标识 0801471
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - 连接器 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - 连接器 1438156
-
SACC-M12MS-5QO-0,5-CM M - 连接器 1414600
-
SAC-4P-P12MS/ 5,0-PUR - 传感器/执行器电缆 1392709
-
SAC-5P-P12MS/ 5,0-PUR - 传感器/执行器电缆 1395709
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - 传感器/执行器电缆 1393228
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - 传感器/执行器电缆 1396099
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1393910
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1396550
-
UTA 107 - DIN导轨适配器 2853983
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD 25 SAC - 扭矩螺丝刀 1212315
-
TSD-M 3NM - 扭矩螺丝刀 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 工具 1212486
优势
具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
使用符合IEC 61076-2-010标准的推挽式快速锁紧机制,能快速、稳固地安装连接器
灵活:带连接器罩的分线盒,适用于现场安装