配电块和设备接线端子

配电块和设备接线端子

FIX模块系统涵盖即连即用的配电块和设备接线端子,有不同接线容量、安装方式和颜色可供选择。FIX模块可以直接使用或按需扩展。配电块和设备接线端子适合灵活且节省空间的接线。

Go to Product Detail Page for item 1172142
PTFIX 10/6X4-SILED 24 (5X20) - 功能配电块
PTFIX 10/6X4-SILED 24 (5X20) - 功能配电块
1172142

功能配电块, 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 6.3 A, 接线方式: 直插式连接, 负载触点, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量:  0.2 mm2- 6 mm2, 接线方式: 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 16 mm2, 接线容量:  0.5 mm2- 16 mm2, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 黑色

Go to Product Detail Page for item 1047466
PTFIX 4/6X1,5 GY - 配电块
PTFIX 4/6X1,5 GY - 配电块
1047466

配电块, 底座端子及电源, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 7, 接线方式: 直插式连接, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 线路触点, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3273592
PTFIX 10/6X4-NS35 GY - 配电块
PTFIX 10/6X4-NS35 GY - 配电块
3273592

配电块, 垂直安装并集成电位分配, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 7, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 负载触点, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3002761
PTFIX 6X1,5 BU - 配电块
PTFIX 6X1,5 BU - 配电块
3002761

配电块, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 6, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 蓝色

Go to Product Detail Page for item 3273332
PTFIX 6/6X2,5 BU - 配电块
PTFIX 6/6X2,5 BU - 配电块
3273332

配电块, 底座端子及电源, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 7, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 蓝色

Go to Product Detail Page for item 1047456
PTFIX 4/18X1,5-NS35 RD - 配电块
PTFIX 4/18X1,5-NS35 RD - 配电块
1047456

配电块, 垂直安装并集成电位分配, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 19, 接线方式: 直插式连接, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 线路触点, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 红色

Go to Product Detail Page for item 3273330
PTFIX 6/6X2,5 GY - 配电块
PTFIX 6/6X2,5 GY - 配电块
3273330

配电块, 底座端子及电源, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 7, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3273246
PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD - 配电块
PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD - 配电块
3273246

配电块, 水平安装并集成电位分配, 标称工作电压: 690 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 19, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 红色

Go to Product Detail Page for item 3002765
PTFIX 6X1,5 RD - 配电块
PTFIX 6X1,5 RD - 配电块
3002765

配电块, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 6, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 红色

FIX配电块、功能配电块和设备接线端子的选型软件

FIX配电块、功能配电块和设备接线端子的选型软件

FIX配电块和设备接线端子选型软件

使用选型软件创建个性化解决方案。通过选型软件,即可轻松、直观地打造出由不同颜色配电块、功能配电块和设备接线端子组成的定制化解决方案。

优势

  • 配电块和设备接线端子即连即用,安装快速
  • 外观小巧,可节省大量空间
  • 配有多种安装适配器和特殊的自黏式安装型号,安装更灵活
  • 导线和接线点分配使用颜色编码,安装更直观安全
  • 标准化附件:配电块可完全匹配CLIPLINE complete附件,以便进行扩展、测试和标识

直插式FIX配电块

FIX配电块采用直插式免维护设计,即连即用,可在有限的空间内轻松、快速安装。FIX配电块系统由配电块、功能配电块和设备接线端子组成。系统还可兼容CLIPLINE complete接线端子系统的标准化附件。

紧凑型FIX配电块应用范围广泛
FIX应用

FIX配电块系统可实现快速接线并节省空间。借助多功能安装适配器,即用型FIX配电块几乎可集成到任何应用中。

有关FIX应用的更多信息
供热分配系统中的FIX配电块
不同颜色的PTFIX配电块

PTFIX配电块

PTFIX配电块

PTFIX配电块的特点是采用正面直插式连接。配电块内置桥接功能,这就意味着每个配电块都具有独立的电位。PTFIX配电块具有4、6、12和18个接线位,单层有2个接线位。配电块提供带和不带额外馈入的产品。在额定接线容量方面,用户有1.5、2.5和4 mm²三种选择。此外,菲尼克斯电气还提供额定接线容量达10 mm²的配电块。配电块颜色种类达15种(10 mm² = 5种颜色型号),其丰富色彩助力使用颜色编码轻松辨别导线和接线点。

采用侧面进线连接的PTVFIX配电块

PTVFIX配电块和馈入式模块

PTVFIX配电块

相较于PTFIX配电块,PTVFIX配电块的主要不同之处在于其采用侧面进线。侧面直插式连接由名称中的字母"V"表示,代表“垂直”。PTVFIX配电块的基础配置为配电块和馈入式模块,接线容量为2.5 mm²,配备2、6、12和18个接线点。该类配电块还提供五种标准颜色的型号。通过在线选型软件,也可订购其他颜色产品。PTVFIX配电块由此可通过颜色编码清晰辨别接线点和导线。

具备防爆认证的PTFIX配电块

具备防爆认证的PTFIX配电块

具备防爆认证的配电块

除了具有标准认证的PTFIX配电块外,该产品组合还包括具有Ex认证(防爆)的PTFIX产品。防爆认证是安全技术的重要组成部分。防爆标准使产品能够在可能接触可燃材料,气体和点火源的区域使用。

PTFIX-function功能配电块

具备功能特性的配电块
SI保险丝模块
TG功能配电块
MT功能配电块
MTL功能配电块
具备功能特性的配电块

PTFIX-function功能配电块能够轻松集成功能元件,如分断元件,保险丝或组件。这些模块内置桥接功能,配备7个接线点,额定接线容量可达2.5mm²。

SI保险丝模块

SI保险丝模块配有旋入式保险丝,而非分断元件。这些旋入式保险丝可轻松保护各个配电接口。如果跳闸,可快速、方便地更换保险丝。除标准型号产品外,菲尼克斯电气还提供配有信号灯的端子,用于指示故障保险丝。

TG功能配电块

TG分断基座配电块,配有标准分断区。分断区可配备分断插头、保险丝插头或元件插头, 这样能以高度个性化的方式使用模块。使用模块来分离或保护信号或启动二极管或LED。各类功能插头请见相应产品的附件。

MT功能配电块

MT刀闸分断型号为分断配电块,内置分断刀闸。该配电块采用可旋转的固定式分断刀闸,而非通用分断区。MT分断刀闸型号十分节省空间且不会脱落。可旋转型分断刀闸,无需螺丝刀也可打开。由于在打开分断刀闸时需谨慎操作,此设计确保了极高的安全性。

MTL功能配电块

与MT型号一样,MTL功能配电块是一款采用固定式分断刀闸的基座分断配电块。这两个型号的区别在于,MTL型号的分断刀闸配有悬臂。通过该悬臂,用户无需工具即可操作分断刀闸。然而,MTL型号配电块上方需空出更多空间。

安装在DIN导轨上的PTVFIX设备接线端子

PTVFIX设备接线端子

PTVFIX设备接线端子

PTVFIX设备接线端子是FIX系列配电块推出的新型号多电位产品,每两个接线点支持一个电位。凭借这一特性,单个紧凑型PTVFIX设备接线端子即可连接相位、中性导线和保护导线,使其成为楼宇安装应用的理想选择。
与其他FIX系列配电块一样,设备接线端子也采用CLIPLINE complete系统的标准化附件。由此用户可享受到多种安装适配器、在线选型,以及标准化测试和标识附件等优势。接线端子基础配置为2.5mm²的额定接线容量。

已连接导线并配有标识的设备接线端子

G系列和GE系列设备接线端子

G系列和GE系列设备接线端子

G系列和GE系列设备接线端子使用通用型螺钉连接技术。螺钉连接采用了获专利的Reakdyn原理,无需维护,可轻松完成多导线连接。设备接线端子的每两个接线点支持一个电位。但GE 10/2-BA BU接线端子例外。
设备接线端子提供额定接线容量为4、10和35 mm²的型号。根据接线容量,接线端子可配有1、2、3、4、5、6或12个接线位。设备接线端子仅可通过螺钉连接直接安装固定。

使用紧凑型接线端子实现紧凑接线
FIX配电块和设备接线端子

即连即用型配电块和设备接线端子,可实现快速接线并节省空间。借助多功能安装适配器,即用型FIX配电块几乎可集成到任何应用中。

跳转至手册
FIX配电块和设备接线端子

FIX配电块和设备接线端子安装附件

FIX系列配电块和设备接线端子型号多样,可通过各类安装适配器集成至解决方案。配电块既可通过各类适配器固定到DIN导轨,也能使用法兰直接安装到安装板。此外,菲尼克斯电气还提供自黏式产品,实现便捷安装。

DIN导轨适配器,适用于DIN导轨配电块水平安装
DIN导轨适配器,适用于DIN导轨配电块垂直安装
卡接法兰,适用于直接安装配电块
配有胶粘垫的配电块,适用于粘接安装
双DIN导轨适配器
带安全销适配器的配电块
DIN导轨适配器,适用于DIN导轨配电块水平安装

水平DIN导轨适配器适用于NS 15和NS 35 DIN导轨。安装时,需将FIX配电块固定到相应适配器支脚上。随后便可将配电块轻松卡接至DIN导轨。我们建议每个独立配电块使用两个卡脚。针对组合使用多个配电块的方案,可减少卡脚的数量。配套安装适配器请见相应配电块的附件。配电块还提高包含适配器的型号。

DIN导轨适配器,适用于DIN导轨配电块垂直安装

垂直DIN导轨适配器可安装在NS 35和NS 15 DIN导轨上。安装时,将FIX配电块固定到适配器上即可。随后便可将适配器卡接至DIN导轨。为避免配电块滑落,安装时请确保带底座锁扣的一侧朝下。配套安装适配器请见相应配电块的附件。然而,您也可以直接在产品列表中选择包含适配器的配电块。

卡接法兰,适用于直接安装配电块

除DIN导轨安装外,配电块还可通过卡接法兰直接安装。为此,需要通过榫槽连接将法兰连接至FIX配电块的两端。对于较长排的配电块,法兰应集成在FIX配电块之间。法兰接合完成后,配电块即可轻松拧接到安装板。配套法兰请见相应配电块的附件。

配有胶粘垫的配电块,适用于粘接安装

自黏式安装型配电块底部配有粘合支脚。安装时仅需剥去粘合支脚的保护膜即可。随后便可将模块固定至各种表面。使用此安装方法时,务必确保模块粘贴到干净表面。不需要预先涂抹底漆或粗化表面。详细组装说明和粘合剂信息,请见在线商店相应产品的下载区。

双DIN导轨适配器

双DIN导轨适配器可卡接到NS 35 DIN导轨,实现多个配电块的紧凑型配置。安装时需将配电块固定到相应适配器支脚上。随后配电块即可轻松卡接至DIN导轨。我们建议每个独立配电块使用两个卡脚。配套安装适配器请见1.5 mm²型号配电块的附件。

带安全销适配器的配电块

还可使用带安全销的适配器实现直接安装。安装时,需将配电块卡接到配套的适配器支脚上。若要紧固到安装板上,只需将安全销插入安装板上预先钻好的孔中即可。得益于使用可移动适配器,即使在后期,距离仍可被精确调整。

通用附件

配电块和馈入式模块的桥接件附件
配电块和馈入式模块的测试附件
适用于FIX配电块和设备接线端子的标识附件
配电块和馈入式模块的桥接件附件

FIX系列配电块内置桥接功能。所有配电接口均通过该桥接彼此相连并连接到线路触点。若您需要多个具备18个接线点的配电块,则可使用CLIPLINE complete系统的2位标准插拔式桥接件轻松扩展直插式配电块和馈入式模块。通过榫槽连接将模块卡接到一起。模块相互连接后,通过外部配电接口连接插拔式桥接件,轻松实现扩展。

配电块和馈入式模块的测试附件

FIX模块配备适用于直径为2.3 mm的测试插头的特殊测试孔,测试更轻松快速。依托测试孔,用户可便捷测试插接有导线的模块。此外在测试过程中,测试孔还具备高度的防触电安全性。配电块和馈入式模块的各模块均配有一个测试孔。而功能配电块则是每个接口均配有一个测试孔。由此即可借助分断刀闸分开不同的配电接口,并进行单独测试。保险丝模块的各个接口亦可单独测量。

适用于FIX配电块和设备接线端子的标识附件

使用自黏式标识材料(TML或SK)可轻松标记FIX配电块和设备接线端子。为实现顺直齐整的标识效果,FIX配电块配有专用于自黏式标识的扁平标识槽。