PTFIX-function功能配电块能够轻松集成功能元件,如分断元件,保险丝或组件。这些模块内置桥接功能,配备7个接线点,额定接线容量可达2.5mm²。
接线板, 内部桥接, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 6, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: 黏合剂, 颜色: 白色
FIX模块系统涵盖即连即用的配电块和设备接线端子,有不同接线容量、安装方式和颜色可供选择。FIX模块可以直接使用或按需扩展。配电块和设备接线端子适合灵活且节省空间的接线。
接线板, 内部桥接, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 6, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: 黏合剂, 颜色: 白色
接线板, 水平并列安装的模块, 标称工作电压: 690 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 18, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 黑色/黄色
接线板, 底座端子, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 18, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: 黏合剂, 颜色: 黄色
接线板, 内部桥接, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 19, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: 黏合剂, 颜色: 白色
接线板, 内部桥接, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 6, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 黑色/黄色
接线板, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 19, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 线路触点, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 黏合剂, 颜色: 黑色
接线板, 内部桥接, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 7, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 负载触点, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 黏合剂, 颜色: 橙色
接线板, 内部桥接, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 12, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: 黏合剂, 颜色: 黑色/黄色
接线板, 内部桥接, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 18, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: 黏合剂, 颜色: 橙色
接线板, 内部桥接, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 19, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 负载触点, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 黏合剂, 颜色: 棕色
PTFIX配电块
FIX配电块采用直插式免维护设计,即连即用,可在有限的空间内轻松、快速安装。FIX配电块系统由配电块、功能配电块和设备接线端子组成。系统还可兼容CLIPLINE complete接线端子系统的标准化附件。
PTFIX配电块
PTFIX配电块的特点是采用正面直插式连接。配电块内置桥接功能,这就意味着每个配电块都具有独立的电位。PTFIX配电块具有4、6、12和18个接线位,单层有2个接线位。配电块提供带和不带额外馈入的产品。在额定接线容量方面,用户有1.5、2.5和4 mm²三种选择。此外,菲尼克斯电气还提供额定接线容量达10 mm²的配电块。配电块颜色种类达15种(10 mm² = 5种颜色型号),其丰富色彩助力使用颜色编码轻松辨别导线和接线点。
PTVFIX配电块和馈入式模块
相较于PTFIX配电块,PTVFIX配电块的主要不同之处在于其采用侧面进线。侧面直插式连接由名称中的字母"V"表示,代表“垂直”。PTVFIX配电块的基础配置为配电块和馈入式模块,接线容量为2.5 mm²,配备2、6、12和18个接线点。该类配电块还提供五种标准颜色的型号。通过在线选型软件,也可订购其他颜色产品。PTVFIX配电块由此可通过颜色编码清晰辨别接线点和导线。
具备防爆认证的PTFIX配电块
除了具有标准认证的PTFIX配电块外,该产品组合还包括具有Ex认证(防爆)的PTFIX产品。防爆认证是安全技术的重要组成部分。防爆标准使产品能够在可能接触可燃材料,气体和点火源的区域使用。
PTFIX-function功能配电块能够轻松集成功能元件,如分断元件,保险丝或组件。这些模块内置桥接功能,配备7个接线点,额定接线容量可达2.5mm²。
SI保险丝模块配有旋入式保险丝,而非分断元件。这些旋入式保险丝可轻松保护各个配电接口。如果跳闸,可快速、方便地更换保险丝。除标准型号产品外,菲尼克斯电气还提供配有信号灯的端子,用于指示故障保险丝。
TG分断基座配电块,配有标准分断区。分断区可配备分断插头、保险丝插头或元件插头, 这样能以高度个性化的方式使用模块。使用模块来分离或保护信号或启动二极管或LED。各类功能插头请见相应产品的附件。
MT刀闸分断型号为分断配电块,内置分断刀闸。该配电块采用可旋转的固定式分断刀闸,而非通用分断区。MT分断刀闸型号十分节省空间且不会脱落。可旋转型分断刀闸,无需螺丝刀也可打开。由于在打开分断刀闸时需谨慎操作,此设计确保了极高的安全性。
与MT型号一样,MTL功能配电块是一款采用固定式分断刀闸的基座分断配电块。这两个型号的区别在于,MTL型号的分断刀闸配有悬臂。通过该悬臂,用户无需工具即可操作分断刀闸。然而,MTL型号配电块上方需空出更多空间。
PTVFIX设备接线端子
PTVFIX设备接线端子是FIX系列配电块推出的新型号多电位产品,每两个接线点支持一个电位。凭借这一特性,单个紧凑型PTVFIX设备接线端子即可连接相位、中性导线和保护导线,使其成为楼宇安装应用的理想选择。
与其他FIX系列配电块一样,设备接线端子也采用CLIPLINE complete系统的标准化附件。由此用户可享受到多种安装适配器、在线选型,以及标准化测试和标识附件等优势。接线端子基础配置为2.5mm²的额定接线容量。
G系列和GE系列设备接线端子
G系列和GE系列设备接线端子使用通用型螺钉连接技术。螺钉连接采用了获专利的Reakdyn原理,无需维护,可轻松完成多导线连接。设备接线端子的每两个接线点支持一个电位。但GE 10/2-BA BU接线端子例外。
设备接线端子提供额定接线容量为4、10和35 mm²的型号。根据接线容量,接线端子可配有1、2、3、4、5、6或12个接线位。设备接线端子仅可通过螺钉连接直接安装固定。
FIX系列配电块和设备接线端子型号多样,可通过各类安装适配器集成至解决方案。配电块既可通过各类适配器固定到DIN导轨,也能使用法兰直接安装到安装板。此外,菲尼克斯电气还提供自黏式产品,实现便捷安装。
水平DIN导轨适配器适用于NS 15和NS 35 DIN导轨。安装时,需将FIX配电块固定到相应适配器支脚上。随后便可将配电块轻松卡接至DIN导轨。我们建议每个独立配电块使用两个卡脚。针对组合使用多个配电块的方案,可减少卡脚的数量。配套安装适配器请见相应配电块的附件。配电块还提高包含适配器的型号。
垂直DIN导轨适配器可安装在NS 35和NS 15 DIN导轨上。安装时,将FIX配电块固定到适配器上即可。随后便可将适配器卡接至DIN导轨。为避免配电块滑落,安装时请确保带底座锁扣的一侧朝下。配套安装适配器请见相应配电块的附件。然而,您也可以直接在产品列表中选择包含适配器的配电块。
除DIN导轨安装外,配电块还可通过卡接法兰直接安装。为此,需要通过榫槽连接将法兰连接至FIX配电块的两端。对于较长排的配电块,法兰应集成在FIX配电块之间。法兰接合完成后,配电块即可轻松拧接到安装板。配套法兰请见相应配电块的附件。
自黏式安装型配电块底部配有粘合支脚。安装时仅需剥去粘合支脚的保护膜即可。随后便可将模块固定至各种表面。使用此安装方法时,务必确保模块粘贴到干净表面。不需要预先涂抹底漆或粗化表面。详细组装说明和粘合剂信息,请见在线商店相应产品的下载区。
双DIN导轨适配器可卡接到NS 35 DIN导轨,实现多个配电块的紧凑型配置。安装时需将配电块固定到相应适配器支脚上。随后配电块即可轻松卡接至DIN导轨。我们建议每个独立配电块使用两个卡脚。配套安装适配器请见1.5 mm²型号配电块的附件。
还可使用带安全销的适配器实现直接安装。安装时,需将配电块卡接到配套的适配器支脚上。若要紧固到安装板上,只需将安全销插入安装板上预先钻好的孔中即可。得益于使用可移动适配器,即使在后期,距离仍可被精确调整。
FIX系列配电块内置桥接功能。所有配电接口均通过该桥接彼此相连并连接到线路触点。若您需要多个具备18个接线点的配电块,则可使用CLIPLINE complete系统的2位标准插拔式桥接件轻松扩展直插式配电块和馈入式模块。通过榫槽连接将模块卡接到一起。模块相互连接后,通过外部配电接口连接插拔式桥接件,轻松实现扩展。
FIX模块配备适用于直径为2.3 mm的测试插头的特殊测试孔,测试更轻松快速。依托测试孔,用户可便捷测试插接有导线的模块。此外在测试过程中,测试孔还具备高度的防触电安全性。配电块和馈入式模块的各模块均配有一个测试孔。而功能配电块则是每个接口均配有一个测试孔。由此即可借助分断刀闸分开不同的配电接口,并进行单独测试。保险丝模块的各个接口亦可单独测量。
使用自黏式标识材料(TML或SK)可轻松标记FIX配电块和设备接线端子。为实现顺直齐整的标识效果,FIX配电块配有专用于自黏式标识的扁平标识槽。