PTFIX 18X4-G OG - 配电块
3273984

横截面
接线方式
流量 图形符号

配电块, 内部桥接, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 18, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: 黏合剂, 颜色: 橙色

产品详情








优势

每个接线点处均有测试开关,提供极为方便的测试选项
设计紧凑,节省空间
支持DIN导轨安装和直接安装,使用更灵活
设计紧凑的微型电位分配器,节省电位分配空间
可标记所有接线点,因此排布清楚