PTFIX 4X1,5 BU-EX - 配电块
1221505

配电块, 通过Ex e认证, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 蓝色

产品详情









优势

通过Ex e认证
每个接线点处均有测试开关,提供极为方便的测试选项
可标记所有接线点,因此排布清楚
设计紧凑的微型电位分配器,节省电位分配空间
采用附件中的法兰端板直接安装,使用更灵活
设计紧凑,节省空间