DNV
认证ID: TAE00002TT-05额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62701额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | - 1.5 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644BV
认证ID: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40047797cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 F | ||||
500 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |